Philips UniFlood C Pro

Lampu tembak LED arsitektur untuk pencahayaan dinamis atau tetap

Produk

BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
911401773603
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
911401773623
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
911401773643
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
911401773663

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips UniFlood C Pro menawarkan keanggunan yang unik dan kokoh, dengan bentuk silinder dan garis-garis yang menghubungkan housing bagian depan dan belakang dengan indah. Ini adalah desain lampu sorot arsitektural yang ringkas, dan setiap elemennya memiliki tujuan; bagian depan memberikan pencahayaan yang luar biasa, sedangkan bagian belakang menampung semua komponen listrik. Di tengahnya, selain untuk memberikan elemen dekoratif, sirip-siripnya juga berfungsi untuk membuang panas. Cocok untuk eksterior, Philips UniFlood C Pro adalah lampu sorot LED arsitektural yang hemat biaya dan didesain untuk aplikasi lampu sorot fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik efisiensi tinggi menjadikannya ideal untuk menerangi fasad eksterior bertingkat, jembatan, landmark, dan monumen. Arsitek dan desainer memiliki kebebasan untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan, berkat berbagai warna, beberapa lensa yang tersebar, dan opsi kontrol DMX512/RDM.

Manfaat

  • Tersedia dalam warna putih, monokrom, RGB, RGBW, dan putih dapat disetel

  • Beragam sudut cahaya, mulai dari Lampu Sorot Sempit hingga Lampu Tembak Lebar

Fitur

  • Desain kokoh, diberi peringkat IP66 untuk penggunaan di luar ruangan

  • Distribusi optik: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° dan 60°

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Lanskap
  • Taman dan Plaza

Peringatan & Keselamatan

  • Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro id_ID pdf 1.1 MB
Petunjuk pemasangan
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Visual

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Beberapa aset - Visuals