Produk
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Sistem lampu sorot Philips ArenaVision LED adalah solusi lampu pitch LED inovatif yang mendukung standar penyiaran TV paling mutakhir. Didesain secara eksklusif untuk arena olahraga dan tempat serbaguna, ArenaVision LED menawarkan kualitas cahaya yang luar biasa, manajemen suhu yang efektif, dan masa pakai yang lama. Bila dikombinasikan dengan aplikasi kontrol, misalnya sistem manajemen lampu InteractSports, ArenaVision LED dapat menyederhanakan hasil pencahayaan yang tepat melalui penjadwalan atau penyesuaian real-time dan dapat digunakan untuk membuat pertunjukan cahaya khusus sebelum, selama, dan setelah acara utama. Untuk memastikan penggunaan yang dioptimalkan untuk aplikasi di dalam maupun luar ruangan, rentang lampu tembak mencakup dua versi housing cetak permanen tekanan tunggal, masing-masing menghosting 2 dan 3 mesin LED. Versi ini juga berfungsi dengan kotak driver eksternal – yang terpisah untuk penggunaan jarak jauh dari lampu tembak (versi BV), atau prapemasangan pada braket pemasangan lampu tembak (versi HGB). Kotak driver eksternal ini memastikan kemudahan pemasangan dan biaya awal yang lebih rendah.
Manfaat
Fleksibilitas desain maksimum agar sesuai dengan arsitektur stadion yang berbeda-beda dan kualitas pencahayaan tinggi – sesuai dengan standar penyiaran internasional untuk semua jenis olahraga
Driver DMX tunggal Daya Tinggi golongan IP66 memungkinkan ArenaVision LED terhubung ke sistem manajemen pencahayaan Interact Sports, sehingga memungkinkan pengelolaan lampu jarak jauh dan pembuatan pertunjukan cahaya dinamis
Fitur
Sepotong housing cetak permanen tekanan, dengan tingkat perlindungan IP66 terhadap debu dan air
Berbagai optik asimetris dan simetris yang memastikan kesilauan rendah dan keseragaman pencahayaan terbaik yang melebihi persyaratan semua jenis standar tingkat pencahayaan olahraga