Indonesia - Bahasa

Philips ArenaVision LED gen3.5 C

ArenaVision LED gen3.5 – Merevolusi pengalaman pitch-lighting

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Sistem lampu sorot Philips ArenaVision LED adalah solusi lampu pitch LED inovatif yang mendukung standar penyiaran TV paling mutakhir. Didesain secara eksklusif untuk arena olahraga dan tempat serbaguna, ArenaVision LED menawarkan kualitas cahaya yang luar biasa, manajemen suhu yang efektif, dan masa pakai yang lama. Bila dikombinasikan dengan aplikasi kontrol, misalnya sistem manajemen lampu InteractSports, ArenaVision LED dapat menyederhanakan hasil pencahayaan yang tepat melalui penjadwalan atau penyesuaian real-time dan dapat digunakan untuk membuat pertunjukan cahaya khusus sebelum, selama, dan setelah acara utama. Untuk memastikan penggunaan yang dioptimalkan untuk aplikasi di dalam maupun luar ruangan, rentang lampu tembak mencakup dua versi housing cetak permanen tekanan tunggal, masing-masing menghosting 2 dan 3 mesin LED. Versi ini juga berfungsi dengan kotak driver eksternal – yang terpisah untuk penggunaan jarak jauh dari lampu tembak (versi BV), atau prapemasangan pada braket pemasangan lampu tembak (versi HGB). Kotak driver eksternal ini memastikan kemudahan pemasangan dan biaya awal yang lebih rendah.

Manfaat

  • Fleksibilitas desain maksimum agar sesuai dengan arsitektur stadion yang berbeda-beda dan kualitas pencahayaan tinggi – sesuai dengan standar penyiaran internasional untuk semua jenis olahraga

  • Driver DMX tunggal Daya Tinggi golongan IP66 memungkinkan ArenaVision LED terhubung ke sistem manajemen pencahayaan Interact Sports, sehingga memungkinkan pengelolaan lampu jarak jauh dan pembuatan pertunjukan cahaya dinamis

Fitur

  • Sepotong housing cetak permanen tekanan, dengan tingkat perlindungan IP66 terhadap debu dan air

  • Berbagai optik asimetris dan simetris yang memastikan kesilauan rendah dan keseragaman pencahayaan terbaik yang melebihi persyaratan semua jenis standar tingkat pencahayaan olahraga

Penggunaan

  • Arena luar ruangan, stadion, dan trek balap (Kriket, Sepak Bola, Rugbi, Tenis, Hoki, Golf, Seluncur Es, Balap Kuda, Balap F1, Atletik, dll.)
  • Arena dan aula olahraga dalam ruangan (Kolam renang, Velodrom, Basket, Hoki es, dll.)
  • Berbagai fasilitas dan arena olahraga multiguna

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 C id_ID pdf 465.6 kB

Visual

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5 C
Beberapa aset