Produk
BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE
911401686007
BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE
911401686507
BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE
911401687007
BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE
911401687507
BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE
911401688007
BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE
911401688507
BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE
911401689107
BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE
911401689607
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.
Manfaat
Penggantian lampu tembak HID konvensional
Mudah dipasang
Fitur
Beragam pilihan CCT: 3000K/4000K/5700K
Beragam opsi daya: 30w/50w/70w/100w/150w/200w