Philips SmartBright G3 LED Floodlight

Andal, Lampu sorot LED Hemat energi

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu Sorot LED SmartBright G3 adalah penerus baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ini memberikan kemanjuran tinggi dan penghematan energi yang luar biasa.

Manfaat

  • Daya penerangan sistem tinggi

  • Kualitas dan performa yang andal

Fitur

  • CCT: 6500K

  • Daya: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W dan 200W

Penggunaan

  • Gudang penyimpanan
  • Lanskap
  • Arena dan Olahraga
  • Cahaya arsitektur
  • Papan iklan
  • Pencahayaan area parkir
  • Hiasan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet SmartBright G3 LED Floodlight id_ID pdf 727.0 kB

Visual

Family-Photographs-SmartBright G3 LED Floodlight
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-SmartBright G3 LED Floodlight
Beberapa aset - Software Plugins