Philips Essential SmartBright G6 LED Floodlight

Andal, Lampu sorot LED Hemat energi

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Essential SmartBright G6 LED Floodlight adalah generasi terbaru dengan bodi aluminium die-cast yang kokoh dan lapisan anti korosi, cocok untuk aplikasi luar ruangan umum. Produk memiliki efisiensi tinggi yang hemat energi bagi pelanggan. Produk dilengkapi dengan fungsi anti-siphon untuk menjaga kinerja yang andal selama masa pakai yang lama.

Manfaat

  • Kualitas dan kinerja yang dapat diandalkan, memenuhi standar keselamatan CB, CCC, dan IEC

  • Penghematan yang luar biasa

Fitur

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

  • Daya: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W dan 200W

Penggunaan

  • Lanskap
  • Pencahayaan area parkir
  • Alun-alun plaza
  • Pencahayaan arsitektural
  • Keamanan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Essential SmartBright G6 LED Floodlight id_ID pdf 702.2 kB
Petunjuk pemasangan
Essential SmartBright G6 LED Floodlight pdf 3.4 MB
Petunjuk pemasangan
Essential SmartBright G6 LED Floodlight pdf 10.0 MB
Petunjuk pemasangan
Essential SmartBright G6 LED Floodlight pdf 13.5 MB

Visual

Family-Photographs-Essential SmartBright G6 LED Floodlight
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Essential SmartBright G6 LED Floodlight
Beberapa aset - Software Plugins