Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Andal, Lampu sorot LED Hemat energi

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu Sorot LED Essential SmartBright G5 adalah penerus baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ringan, dengan housing aluminium die-cast yang kokoh dan lapisan tahan korosi, cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ditambah lagi, dengan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, lampu ini juga lebih hemat energi.

Manfaat

  • Kualitas dan performa yang andal

  • Penghematan yang luar biasa

Fitur

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

  • Daya: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W dan 200W

Penggunaan

  • Gudang penyimpanan
  • Lanskap
  • Arena dan Olahraga
  • Papan iklan
  • Pencahayaan area parkir
  • Hiasan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Essential SmartBright G5 LED Floodlight id_ID pdf 751.3 kB

Visual

Family-Photographs-Essential SmartBright G5 LED Floodlight
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Essential SmartBright G5 LED Floodlight
Beberapa aset - Software Plugins