Indonesia - Bahasa

Philips UniEdge

UniEdge - Menonjolkan Bagian Tepi

Produk

BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

UniEdge adalah luminer pencahayaan tepi LED arsitektur yang dipasang di permukaan, cocok untuk eksterior, dan berukuran ringkas yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan dekoratif fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikan UniEdge ideal untuk pencahayaan tepi pada bingkai bagian dalam jendela dan pintu, fasad bangunan, landmark, dan monumen. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Lensa spread unik dengan opsi kontrol DMX tersedia untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Manfaat

  • Distribusi Optik Unik 3x90° untuk menonjolkan bingkai bagian dalam atau tepi luar jendela, balkon, atau pintu.

  • Ukuran Ringkas, Ringan, dan Braket Dapat Dimiringkan.

Fitur

  • Desain kukuh dan IP66 untuk aplikasi luar ruangan

  • Distribusi optik unik 3x90° untuk menerangi tepi arsitektur

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Lanskap
  • Taman dan Plaza

Peringatan & Keselamatan

  • Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UniEdge id_ID pdf 220.9 kB

Visual

Family-Photographs-UniEdge
Beberapa aset - Visuals