StreetStar Gen2 menghadirkan nilai yang luar biasa untuk penerangan jalan dengan desainnya yang hemat energi, hemat biaya, ramping namun kokoh. Ini adalah pilihan sempurna bagi kotamadya dan bisnis yang mencari solusi pencahayaan yang andal dan berkelanjutan. StreetStar Gen2 menawarkan nilai dan kinerja yang tak tertandingi.
Penghematan energi yang optimal: Efisiensi tinggi untuk penghematan energi dan keberlanjutan
Pemasangan mudah: Ringan dengan spigot yang dapat disesuaikan
Hemat energi: 140lm/W untuk NW
Pemasangan mudah dan fleksibel: entri samping yang dapat disesuaikan dan puncak tempat dengan kabel yang sudah terpasang