Philips RoadFlair Pro

Lampu ramping untuk jalan yang lebih terang

Produk

BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM
BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM
911401652208
BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM
BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM
911401652608
BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM
BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM
911401654608
BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM
BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM
911401655308
BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM
BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM
911401656608
BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM
BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM
911401658908
BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM
BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM
911401659608
BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM
BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM
911401660008

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Pemerintah kota sangat mengutamakan penghematan energi karena kenaikan harga energi semakin menekan anggaran. Penerangan jalan menghabiskan banyak energi, sehingga peningkatan skala besar ke lampu jalan LED hemat energi merupakan hal mendasar bagi upaya penghematan biaya kota. RoadFlair Pro telah ditingkatkan untuk meminimalkan biaya sekaligus memaksimalkan daya penerangan, keamanan, dan fungsionalitas. Dan bagian terbaiknya - RoadFlair Pro menawarkan desain yang ramping, sehingga mempertahankan estetika yang menarik di jalanan kota. Lampu jalan ini tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga menawarkan kinerja yang luar biasa Teknologi masa depan dipadukan dengan daya penerangan tinggi (160 lm/W dan 200 lm/W), desain inovatif, dan konektivitas cerdas dalam cahaya yang membuat jalan Anda terlihat lebih cerah dan lebih baik

Manfaat

  • Daya penerangan tinggi

  • Desain menarik dan berkelanjutan

Fitur

  • Daya penerangan 170+ lm/W (hingga 300W)

  • Daya penerangan 200 lm/W (hingga 100W)

Penggunaan

  • Jalur motor, jalan utama antarkota, jalan raya dan jalan besar, bundaran, penyebrangan pejalan kaki
  • Jalan perumahan, bahu jalan, alun-alun, taman, jalur sepeda dan pejalan kaki, taman bermain
  • Area parkir, area industri, pom bensin, halaman rel, bandara, pelabuhan, saluran air

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet RoadFlair Pro id_ID pdf 554.1 kB

Visual

Family-Photographs-RoadFlair Pro
Beberapa aset - Visuals
File Revit
RoadFlair Pro zip 20.0 MB

Plugin perangkat lunak

Family-IES-RoadFlair Pro
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
RoadFlair Pro zip 140.4 MB