Philips RoadFlair Gen2

Player lampu LED all-round untuk jalan

Produk

BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM
BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM
911401673006
BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM
BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM
911401673106
BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM
BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM
911401673206
BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM
BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM
911401673306
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM
911401673406
BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM
BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM
911401673506
BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM
BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM
911401673606
BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
911401673706

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

RoadFlair Gen2 merupakan kelompok produk lampu jalan dengan desain baru, diatur untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan, termasuk daya penerangan lumen yang tinggi untuk penghematan energi dan keberlanjutan, desain astetik pada bentuk dan tampilan yang apik, bahan dan komponen berkualitas untuk keandalan dan masa pakai produk yang lama, optik profesional untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi, interface sistem untuk peredupan dan kontrol sebagai peningkatan operasional pemerintah daerah serta menawarkan fitur anti-usang. Harga RoadFlair Gen2 yang cukup bersaing akan mempercepat transformasi LED lampu jalan menjadi lingkungan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan kota yang lebih pintar.

Manfaat

  • Daya penerangan lumen tinggi untuk penghematan energi.

  • Kualitas kokoh dan andal.

Fitur

  • Empat tipe housing yang mencakup hingga 43Klm

  • Tipikal 140lm/W

Penggunaan

  • Jalur Pejalan Kaki
  • Jalan Raya
  • Jalan Perumahan
  • Persimpangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet RoadFlair Gen2 id_ID pdf 834.3 kB

Visual

Family-Photographs-RoadFlair Gen2
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-RoadFlair Gen2
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
IES files for RoadFlair Gen2 zip 265.3 kB