Philips GreenVision Xceed Gen2

Menjadikan jalan lebih aman dan berkelanjutan.

Produk

BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR
BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR
911401874898
BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR
BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR
911401874998
BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR
BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR
911401875098
BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR
BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR
911401875298
BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR
BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR
911401875398
BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR
BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR
911401875598
BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR
BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR
911401875698
BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR
BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR
911401875798

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Keberlanjutan, kesejahteraan warga, dan konektivitas adalah pemain kunci dalam permainan diferensiasi di antara kota-kota di seluruh dunia. Dan cara untuk mencapai tujuan ini adalah pencahayaan. Menerangi jalan dan jalan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan keseluruhan dari lingkungan perkotaan kita yang berkembang pesat. GreenVision Xceed Gen2 kami membuat solusi penerangan jalan LED terjangkau yang memastikan penerangan yang cukup di jalan & jalan Anda. Keluarga GreenVision Xceed Gen2 dari Signify memberi kota Anda sistem pencahayaan fleksibel yang dapat digunakan di mana saja di ruang perkotaan, jalan raya, dan area pedesaan – luminer kami memberikan cahaya optimal untuk semua area aplikasi. Dan, GreenVision Xceed Gen2 siap terhubung dan bekerja dengan ekosistem kota pintar. Rangkaian GreenVision Xceed Gen2 kami yang baru ditingkatkan untuk memberi departemen penerangan kota kontrol yang lebih besar – untuk memilih cahaya yang tepat

Manfaat

  • Kokoh & Andal dengan masa pakai panjang

  • Desain tanpa sirip yang elegan

Fitur

  • Daya penerangan sistem 140 lm/W ±10%

  • Masa pakai panjang 100K jam L70 pada Ta 35 °C

Penggunaan

  • Jalan kategori pejalan kaki (P1-P6)
  • Jalan kategori kendaraan (M1-M6)
  • Rute lalu lintas dan jalan akses utama
  • Area perkotaan dan perumahan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenVision Xceed Gen2 id_ID pdf 276.0 kB

Visual

Family-Photographs-GreenVision Xceed Gen2
Beberapa aset - Visuals
File Revit
Xceed Gen2 Revit file zip 5.0 MB

Plugin perangkat lunak

Rangkaian kelompok produk IES
BRP38X Photometric files zip 4.5 MB