Philips GreenPerform Trunking G2 memenuhi janji GreenPerform untuk luminer inovatif, berkualitas tinggi; sistem light-line hemat energi yang didesain untuk kesederhanaan, efisiensi tinggi, dan keandalan jangka panjang. Sistem ini dioptimalkan untuk aplikasi industri dan komersial, serta memberikan cahaya berkualitas tinggi yang konsisten dengan perlindungan tambahan terhadap debu (IP50). Tersedia dalam bentuk trunking dan terpisah, garis cahaya LED memiliki tutup ujung bagian dalam transparan yang meningkatkan kontinuitas cahaya di sepanjang garis untuk distribusi cahaya yang lebih seragam. GreenPerform Trunking G2 didesain untuk memudahkan perakitan dan pembongkaran dengan tekanan sederhana untuk memasangkan luminer dan trunk. Pilihan yang aman, andal, dan serbaguna untuk penggantian retrofit 1:1 atau instalasi pencahayaan hemat energi baru.
Desain dan efek cahaya yang sangat efisien
Kontinuitas cahaya yang lebih baik di keseluruhan panjangnya
Hingga 148 lm/W
Masa pakai 50.000 jam @L70