Indonesia - Bahasa

Philips RC160V

Ramping dan dapat diandalkan

Produk

RC160V LED35/930 W30L120 PSU 54
RC160V LED35/930 W30L120 PSU 54
911401537732
RC160V LED37/940 W30L120 PSU 54
RC160V LED37/940 W30L120 PSU 54
911401537832
RC160V LED37/965 W30L120 PSU 54
RC160V LED37/965 W30L120 PSU 54
911401537932
RC160V LED54/930 W60L120 PSU 54
RC160V LED54/930 W60L120 PSU 54
911401538032
RC160V LED58/940 W60L120 PSU 54
RC160V LED58/940 W60L120 PSU 54
911401538132
RC160V LED58/965 W60L120 PSU 54
RC160V LED58/965 W60L120 PSU 54
911401538232
RC160V LED35/930 W60L60 PSD
RC160V LED35/930 W60L60 PSD
911401538332
RC160V LED37/940 W60L60 PSD
RC160V LED37/940 W60L60 PSD
911401538432

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenPerform Panel RC160V adalah panel ramping pencahayaan tepi yang memiliki daya penerangan tinggi di pasaran. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik. Selain itu, RC160V menawarkan koneksi yang mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Manfaat

  • Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik

  • Antarmuka Dali dan Interact tersedia untuk koneksi internet yang mudah

Fitur

  • Efisiensi sistem: maks 130lm/W

  • CRI 80 dan 90 tersedia dengan SDCM 4

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Area publik dalam ruangan
  • Ruang rapat/pelatihan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet RC160V id_ID pdf 399.5 kB
Petunjuk pemasangan
GreenPerform panel pdf 5.8 MB

Visual

Family-Photographs-RC160V
Beberapa aset

Plugin perangkat lunak

Family-IES-RC160V
Beberapa aset
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform panel zip 2.3 MB