Philips PowerBalance G4

Menciptakan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan kantor Anda

Produk

RC650B LED40S865 PSU W60L60
RC650B LED40S865 PSU W60L60
911401548461
RC650B LED40S840 PSU W60L60
RC650B LED40S840 PSU W60L60
911401548661
RC650B LED40S840 PSD W60L60
RC650B LED40S840 PSD W60L60
911401548761
RC650B LED40S865 PSU W30L120
RC650B LED40S865 PSU W30L120
911401548861
RC650B LED40S840 PSU W30L120
RC650B LED40S840 PSU W30L120
911401549061
RC650B LED40S840 PSD W30L120
RC650B LED40S840 PSD W30L120
911401549161
RC650B LED40S940 PSD W30L120
RC650B LED40S940 PSD W30L120
911401556761

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

PowerBalance G4 (rentang RC650) adalah jajaran produk lampu kantor lengkap yang menciptakan lingkungan yang nyaman, fleksibel, dan modern sehingga mendorong kreativitas serta inovasi. Jajaran produk ini menyediakan beragam opsi kontrol (Interact office, Interact pro, POE) yang akan membuat kantor Anda hemat energi dan mudah dikelola.

Manfaat

  • Desain tampilan luar yang indah dan kreatif untuk berbagai lingkungan aplikasi kantor

  • Antarmuka kontrol yang beragam untuk solusi lampu kantor eksklusif

Fitur

  • Daya penerangan energi tinggi di 136 lm/w

  • CRI90- Kesesuaian dengan WELL

Penggunaan

  • Lampu kantor

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet PowerBalance G4 id_ID pdf 281.2 kB

Visual

Family-Photographs-PowerBalance G4
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-PowerBalance G4
Beberapa aset - Software Plugins