Philips CoreView G4 RC420B

Troffer cahaya tidak langsung yang penuh

Produk

RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
911401594071
RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU
911401594171
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU
911401594271
RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU
RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU
911401594371
RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU
RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU
911401594871
RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU
RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU
911401594971
RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU
RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU
911401595071
RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU
RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU
911401595171

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

RC420B G4 mewarisi desain cahaya tidak langsung yang elegan dan klasik dari generasi sebelumnya namun dengan tampilan yang lebih ramping. Menawarkan 3 tipe, 600x600, 300x1200, dan 600x1200 (Penawaran khusus) mm dengan maks: 108 lm/w. Opsi slot udara berlaku untuk tipe 600x1200mm untuk memberikan dukungan yang cepat dan mudah pada proyek di mana saluran keluar udara diperlukan dari perlengkapan pencahayaan kantor. Desain cahaya tidak langsung penuh juga memberikan kenyamanan visual di area kantor.

Manfaat

  • Penawaran rangkaian lengkap mulai dari 600x600, 300x1200 hingga 600x1200 (Penawaran khusus) untuk mencakup aplikasi utama

  • Daya penerangan sistem yang tinggi dari desain cahaya tidak langsung untuk memberikan penghematan energi tambahan

Fitur

  • Efisiensi sistem 108 lm/W (maks)

  • CRI80 dan CRI90 (dengan solusi khusus)

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Area publik dalam ruangan
  • Ruang Rapat/Pelatihan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet CoreView G4 RC420B id_ID pdf 1.0 MB
Petunjuk pemasangan
CoreView G4 pdf 1.7 MB
Petunjuk pemasangan
CoreView G4 RC420B pdf 2.9 MB

Visual

Family-Photographs-CoreView G4 RC420B
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-CoreView G4 RC420B
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
CoreView G4 zip 105.9 kB