Philips GreenPerform versi tanam di ruang bersih

Ketika lampu menerangi ruangan yang bersih

Produk

CR467B LED35/CW PSU W30L120
CR467B LED35/CW PSU W30L120
911401879599
CR467B LED55/CW PSU W30L120
CR467B LED55/CW PSU W30L120
911401879799
CR468B LED35/NW PSU W30L120
CR468B LED35/NW PSU W30L120
911401880299

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenPerform versi tanam ruang bersih adalah luminer ruang bersih yang menawarkan solusi pencahayaan hemat energi, tahan lama, dan andal untuk penerapan khusus. Kelompok lampu ini dirancang untuk memberikan penerangan di area industri semikonduktor, industri farmasi, dll. Kelompok lampu GreenPerform versi tanam ruang bersih memberikan pencahayaan terbaik dengan kinerja energi efisien, masa pakai yang lama dan andal, perlindungan mumpuni dari debu dan kelembapan, serta turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

Manfaat

  • Memungkinkan penghematan energi lebih tinggi dengan daya penerangan sistem maksimum 110 lm/W

  • Memungkinkan berbagai pemasangan dengan desain bukaan depan atau belakang

Fitur

  • Daya penerangan sistem hingga 110 lm/W

  • Pilihan desain bukaan belakang atau bukaan depan untuk perawatan driver

Penggunaan

  • Farmasi
  • Elektronik

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenPerform versi tanam di ruang bersih id_ID pdf 339.1 kB
Petunjuk pemasangan
GreenPerform cleanroom recessed pdf 681.4 kB
Petunjuk pemasangan
GreenPerform cleanroom recessed pdf 742.1 kB

Visual

Family-Photographs-GreenPerform versi tanam di ruang bersih
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenPerform versi tanam di ruang bersih
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform cleanroom recessed zip 37.0 kB