Philips GreenPerform Teardrop G3

Ketika lampu menerangi ruangan yang bersih

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Greenperform Teardrop CR388C G3 adalah batten ruang bersih yang terjangkau tetapi dengan efisiensi sistem yang tinggi. Melalui desainnya yang ramping dan efisien, alat ini secara sempurna mengurangi timbunan debu pada housing. Berkat daya penerangan sistem maksimum 150 lm/w, batten ini memberikan penghematan energi yang lebih tinggi bagi pelanggan. Selain itu, CR388C G3 menyediakan koneksi yang mudah untuk pemasangan berkelanjutan. Antarmuka Dali dan CRI90 disediakan oleh jajaran produk ini untuk lebih memperluas ketersediaan antarmuka kontrol dan kenyamanan visual. CR388C G3 adalah produk yang layak untuk proyek ruang bersih yang baru dipasang dan juga retrofit ruang bersih.

Manfaat

  • Lebih hemat energi karena efikasi sistem lm/w yang tinggi

  • Lebih sedikit timbunan debu di housing

Fitur

  • Efikasi sistem maksimum 150lm/w

  • Desain housing yang ramping dan efisien

Penggunaan

  • Ruang bersih industri elektronik atau semikonduktor

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenPerform Teardrop G3 id_ID pdf 335.0 kB
Petunjuk pemasangan
CR388C G3 mounting installations Continuous pdf 1.9 MB
Petunjuk pemasangan
CR388C G3 mounting installations Single pdf 2.1 MB

Visual

Family-Photographs-GreenPerform Teardrop G3
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenPerform Teardrop G3
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
CR388C G3 zip 212.3 kB