Indonesia - Bahasa

Philips GreenUp Waterproof

Lampu hemat energi untuk aplikasi industri dan komersial

Produk

WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
911401896580

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenUp Waterproof adalah lampu LED yang efisien dengan keandalan tinggi, didesain untuk aplikasi industri dengan persyaratan perlindungan kelembapan dan debu. Lampu ini memberikan penghematan energi signifikan hingga 62% dibandingkan dengan T8 ganda kedap air konvensional. Penggunaan PC pelindung UV dan proses ekstrusi membuatnya sesuai untuk lingkungan semi luar ruangan, dan bersama dengan breather terpasang memastikan performa yang baik. Dengan desain optik profesional dan modul LED Philips memberikan pengalaman pencahayaan yang paling nyaman dari CRI 85.

Manfaat

  • Efisien energi tinggi

  • Awet

Fitur

  • Daya penerangan sistem 120 lm/W

  • Masa pakai L70 50.000 jam

Penggunaan

  • Industri
  • Koridor / gang
  • Parkir mobil dalam ruangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenUp Waterproof id_ID pdf 202.8 kB
Petunjuk pemasangan
GreenUp Waterproof pdf 843.0 kB

Visual

Family-Photographs-GreenUp Waterproof
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenUp Waterproof
Beberapa aset - Software Plugins