Pengalaman retrofit pencahayaan alami terbaik dengan elemen pencahayaan menyerupai langit dan pencahayaan fungsional yang optimal
Mudah ditempatkan pada grid atau dikombinasikan dengan aksesori untuk pemasangan yang mudah. Terdiri atas bagian "Langit & Matahari" yang memenuhi fungsi dekoratif sebagai jendela atap buatan, dan bagian "Cahaya Siang" yang menyediakan pencahayaan fungsional. Dipadukan dengan tautan NatureConnect atau set adegan, sistem ini meniru cahaya siang hari dengan mensimulasikan pola harian matahari, menggunakan formula pencahayaan yang meningkatkan tingkat energi dan membantu ruang dalam ruangan terasa selaras dengan alam. Dirancang untuk pemasangan fleksibel: terpasang tersembunyi atau digantung/pada langit-langit gipsum dengan aksesori.
Pengalaman retrofit yang mudah.
Orang yang bekerja di ruangan tanpa jendela lebih sedikit merindukan cahaya alami.
Dinamis "Ritme Siang Hari" dengan set tautan/adegan
Langit, Matahari, dan CCT putih yang dapat diatur antara 3800 K hingga 4900 K