Indonesia - Bahasa

Philips GreenSpace linear accent

Terang dengan lampu linear

Produk

RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH
RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH
911401510402
RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH
RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH
911401510702
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH
911401510802
RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK
RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK
911401511102
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK
911401511502
RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH
RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH
911401511802
RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH
RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH
911401511902
RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH
RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH
911401512202

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenSpace Linear accent adalah penawaran produk lengkap dengan berbagai modul. Dengan desain modularnya, produk ini menawarkan output lumen yang fleksibel untuk berbagai penggunaan dalam ruangan, seperti kantor, ritel, dan horeka. Rangkaian produk ini tersedia dalam mode pemasangan di permukaan dan tertanam dengan CRI90 tinggi dan 3 sudut cahaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan cahaya penggunaan dalam ruangan. Antarmuka kontrol Dali dan 1-10V juga memfasilitasi integrasi sistem pada masa mendatang.

Manfaat

  • Output lumen yang fleksibel dengan beberapa desain modul

  • Indeks renderasi warna tinggi memberikan kenyamanan visual yang lebih baik untuk penggunaan di kantor dan ritel

Fitur

  • Tersedia berbagai kombinasi modul

  • Tersedia pemasangan di permukaan dan tertanam

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Retail
  • Ruang rapat
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenSpace linear accent id_ID pdf 259.0 kB
Petunjuk pemasangan
GreenSpace Linear Accent pdf 4.2 MB

Visual

Family-Photographs-GreenSpace linear accent
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenSpace linear accent
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenSpace Linear Accent zip 390.7 kB