Indonesia - Bahasa

Philips Essential Smartbright Projector Gen 2

Aman & Dapat Diandalkan

Produk

ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM
ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM
911401831487
ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM
ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM
911401831687
ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM
ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM
911401831787
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
911401831887
ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM
911401831987
ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM
911401832087
ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM
ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM
911401832187
ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM
ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM
911401832287

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Proyektor SmartBright Esensial ST033T adalah produk ekonomis yang dirancang untuk perdagangan pasar massal. Produk ini dirancang untuk menggantikan proyektor berbasis standar CDM dan halogen untuk aplikasi retail dan horeka. Lampu berbasis track ini mendukung peritel untuk menonjolkan produk mereka, atau menonjolkan objek tertentu. Desain yang ringkas dan kontemporer dengan driver terintegrasi, dan pilihan dalam sudut sinar 24 atau 36 derajat membuat Essential SmartBright Projector relevan untuk banyak aplikasi. Pilihan 2 warna Putih dan Hitam membantu Peritel memilih produk yang paling cocok untuk dipadukan dengan Lingkungan Toko. Dibandingkan dengan pendahulunya, tidak hanya hemat biaya, tetapi juga desain produk yang lebih ramping dan ringan. Rangkaian produk mencakup Track 1M dan 2M dalam warna hitam dan putih dengan konektor I dan L untuk mendukung berbagai aplikasi.

Manfaat

  • Pengurangan biaya pengoperasian berkat penghematan energi dan masa pakai yang lebih lama, dibandingkan dengan proyektor berbasis standar CDM konvensional

  • Produk Ekonomis untuk aplikasi retail pasar massal

Fitur

  • Desain yang tidak mencolok dalam warna putih atau hitam

  • Sudut pancaran sinar 24 dan 36 derajat dengan output Lumen antara 800-2500 Lm.

Penggunaan

  • Fashion
  • Retail
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Essential Smartbright Projector Gen 2 id_ID pdf 520.5 kB

Visual

Family-Photographs-Essential Smartbright Projector Gen 2
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Essential Smartbright Projector Gen 2
Beberapa aset - Software Plugins