Dirancang untuk digunakan dengan proyektor DALI dengan adaptor khusus, DALI Square Track sangat ideal untuk pengguna yang menginginkan fleksibilitas pencahayaan untuk menghadirkan suasana spesifik di toko mereka dan untuk mengurangi konsumsi energi. Sistem ini terdiri dari trek aluminium padat, yang tersedia dalam berbagai panjang dan dengan pilihan konduktor listrik. Setiap konfigurasi yang diberikan dapat dibuat dengan mudah - horizontal atau vertikal, dipasang pada atau di langit-langit, di dinding, atau di panel yang berdiri bebas. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai struktur mengambang. Semua lampu memiliki catu daya terpisah dan dapat diaktifkan secara selektif. Semua lampu dapat dengan mudah dipindahkan untuk mengubah pencahayaan dan presentasi. Dengan cara ini, sistem trek multifungsi dapat dibuat untuk pencahayaan aksen serta untuk iklan dan material dekoratif gantung.
Memungkinkan pengaturan cahaya yang fleksibel
Memungkinkan penghematan energi
Integrasi protokol DALI dalam spot track ritel yang tidak mengganggu yang banyak digunakan untuk peredupan dan kontrol
Dapat digunakan dengan semua Philips LED 3C track spot