Indonesia - Bahasa

Philips SmartBright Highbay

Kinerja tepercaya.. Setiap hari..

Produk

BY239P LED80/CW PSU GM G2
BY239P LED80/CW PSU GM G2
911401639907
BY239P LED80/NW PSU GM G2
BY239P LED80/NW PSU GM G2
911401640007
BY239P LED130/CW PSU GM G2
BY239P LED130/CW PSU GM G2
911401640107
BY239P LED130/NW PSU GM G2
BY239P LED130/NW PSU GM G2
911401640207
BY239P LED195/CW PSU GM G2
BY239P LED195/CW PSU GM G2
911401640307
BY239P LED195/NW PSU GM G2
BY239P LED195/NW PSU GM G2
911401640407
BY239P LED260/CW PSU GM G2
BY239P LED260/CW PSU GM G2
911401640507
BY239P LED260/NW PSU GM G2
BY239P LED260/NW PSU GM G2
911401640607

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

SmartBright Highbay adalah lampu LED yang sangat efisien dan andal. Didesain sebagai penggantian titik ke titik untuk lampu HPI 250W/400W, yang menawarkan semua keuntungan menggunakan lampu LED kepada pelanggan – konsumsi energi rendah, masa servis panjang, dan biaya perawatan lebih rendah. Selain itu, dengan penutup optik kualitas tinggi, lampu ini memberikan kualitas cahaya yang baik, yang secara efektif meningkatkan kenyamanan lingkungan Anda.

Manfaat

  • Penghematan energi hingga 65% dibandingkan dengan sistem HPI-P

  • Kualitas cahaya nyaman

Fitur

  • Daya penerangan tinggi: 130 lumen per watt

  • Penutup Lensa optik berkualitas tinggi

Penggunaan

  • Industri: Pabrik, gudang, bengkel, lini perakitan, dll.
  • Plafon tinggi dalam ruangan: Pusat perbelanjaan, bandara, stadion, dll.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet SmartBright Highbay id_ID pdf 432.3 kB

Visual

Family-Photographs-SmartBright Highbay
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-SmartBright Highbay
Beberapa aset - Software Plugins