Philips GreenPerform Highbay Persegi, 137 W, 20000 lm, 4000 K, 45° x 90°

Deskripsi Produk

Philips GreenPerform Highbay Persegi, 137 W, 20000 lm, 4000 K, 45° x 90°

Order code: 911401575143

Spesifikasi

Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401575143 id_ID pdf 374.7 kB

Visual

Product-Photographs-911401575143_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401575143_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BY570P LED200/NW PSU HRO SP ies 11.7 kB