Philips GreenPerform Highbay Persegi, 177 W, 25000 lm, 4000 K, Nirkabel, 45° x 90°

Deskripsi Produk

Philips GreenPerform Highbay Persegi, 177 W, 25000 lm, 4000 K, Nirkabel, 45° x 90°

Order code: 911401573343

Spesifikasi

Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401573343 id_ID pdf 375.6 kB

Visual

Product-Photographs-911401573343_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401573343_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BY570X LED250/NW SIA HRO PP ies 11.7 kB