Philips GreenPerform Highbay Persegi, 67 W, 10000 lm, 6500 K, Nirkabel, 45° x 90°

Deskripsi Produk

Philips GreenPerform Highbay Persegi, 67 W, 10000 lm, 6500 K, Nirkabel, 45° x 90°

Order code: 911401571843

Spesifikasi

Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401571843 id_ID pdf 375.9 kB

Visual

Product-Photographs-911401571843_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401571843_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BY570X LED100/CW SIA HRO PP ies 11.7 kB