Philips GreenPerform Highbay Persegi, 64 W, 25000 lm, 6500 K, 45° x 90°

Deskripsi Produk

Philips GreenPerform Highbay Persegi, 64 W, 25000 lm, 6500 K, 45° x 90°

Order code: 911401568843

Spesifikasi

Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401568843 id_ID pdf 368.0 kB

Visual

Product-Photographs-911401568843_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401568843_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BY570P LED250/CW PSU HRO PP ies 11.7 kB