Philips GreenPerform Highbay Persegi, 105 W, 15000 lm, 4000 K, 45° x 90°

Deskripsi Produk

Philips GreenPerform Highbay Persegi, 105 W, 15000 lm, 4000 K, 45° x 90°

Order code: 911401567343

Spesifikasi

Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401567343 id_ID pdf 356.5 kB

Visual

Product-Photographs-911401567343_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401567343_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BY570P LED150/NW PSU HRO PP ies 11.7 kB