Indonesia - Bahasa

Philips GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2: Lampu LED highbay serbaguna dengan konektivitas tahan masa depan dan opsi UltraEfficient

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenPerform Elite Highbay G2 adalah inovasi terkini dalam rangkaian luminer highbay kami yang sukses untuk aplikasi langit-langit tinggi dan industri. GreenPerform Elite Highbay G2 menyempurnakan desain rumah tanpa sirip dan optik datar yang unik dari versi luminer sebelumnya. Estetikanya yang bersih dan menarik berfungsi sempurna dalam aplikasi industri maupun aplikasi langit-langit tinggi di bandara, lobi, dan area dalam ruangan lainnya. Lampu serbaguna ini menawarkan banyak fitur praktis, termasuk kualitas cahaya yang hebat, penghematan energi yang luar biasa, masa pakai yang lama dengan harga yang terjangkau, dan berbagai macam paket optik dan lumen. GreenPerform Elite Highbay G2 juga menawarkan opsi untuk konektivitas canggih dengan sistem berbasis IoT dan aplikasi perangkat lunak, termasuk Interact Pro. Jika Anda mencari solusi yang tangguh, andal, solusi pasang dan lupakan dengan keunggulan konektivitas, GreenPerform Elite Highbay G2 merupakan pilihan cerdas.

Manfaat

  • Estetika unik dengan kualitas cahaya superior

  • Kuat dan andal, dengan masa pakai yang panjang

Fitur

  • Versi UltraEfficient memberikan efikasi 190 lm/W, dan hingga 200 lm/W berdasarkan konfigurasi opsional.

  • Umur pemakaian panjang 100.000 jam (L70B50 @Ta 35⁰C)

Penggunaan

  • Gudang penyimpanan
  • Pabrik
  • Pemrosesan makanan
  • Bandara
  • Lobi

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenPerform Elite Highbay G2 id_ID pdf 891.8 kB

Visual

Family-Photographs-GreenPerform Elite Highbay G2
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenPerform Elite Highbay G2
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform Elite Highbay G2 zip 141.7 kB