Philips Tanda Keluar Darurat Nirkabel, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Perawatan, Tanpa perawatan
EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH
Deskripsi Produk
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP40 | Pelindung-kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Konektor push-in 3 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel
Spesifikasi
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Peringkat keberlanjutan
- Unclassified
- Tag servis
- Tidak
- Tangga penawaran
- Spesifikasi
- Periode garansi
- 5 tahun