Philips Tanda Keluar Darurat Nirkabel, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Perawatan, Tanpa perawatan

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Deskripsi Produk

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP40 | Pelindung-kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Konektor push-in 3 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel

Order code: 912401483629
Kode urutan lengkap: 871951488050400

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Peringkat keberlanjutan
Unclassified
Tag servis
Tidak
Tangga penawaran
Spesifikasi
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 912401483629 id_ID pdf 378.5 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Visual

Product-Photographs-912401483629_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB