Philips Lampu Sorot Twin Darurat Nirkabel, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Tanpa perawatan
EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
Deskripsi Produk
Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP44 | Perlindungan kabel, tahan percikan, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Konektor push-in 2 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel
Spesifikasi
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Peringkat keberlanjutan
- Unclassified
- Tag servis
- Tidak
- Tangga penawaran
- Spesifikasi
- Periode garansi
- 5 tahun