Philips Lampu Sorot Darurat Nirkabel, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Perawatan, Tanpa perawatan
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH
Deskripsi Produk
Recessed, 620x42mm; H45, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Tanam, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP20 | Perlindungan jari, IK04 | 0,5 J tambahan standar, Keamanan kelas II, Konektor push-in 3 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel
Spesifikasi
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Peringkat keberlanjutan
- Unclassified
- Tag servis
- Tidak
- Tangga penawaran
- Spesifikasi
- Periode garansi
- 5 tahun