Philips Lampu Downlight Darurat Nirkabel, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Tanpa perawatan

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Deskripsi Produk

Recessed, 620x42mm; H45, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Tanam, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP20 | Perlindungan jari, IK04 | 0,5 J tambahan standar, Keamanan kelas II, Konektor push-in 2 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel

Order code: 912401483623
Kode urutan lengkap: 871951488044300

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Peringkat keberlanjutan
Unclassified
Tag servis
Tidak
Tangga penawaran
Spesifikasi
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 912401483623 id_ID pdf 385.9 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Visual

Product-Photographs-912401483623_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB