Philips Downlight Permukaan Darurat Nirkabel, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Tanpa perawatan

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Deskripsi Produk

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 675 lm, 5 W, 135 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP40 | Pelindung-kabel, IK04 | 0,5 J tambahan standar, Keamanan kelas II, Konektor push-in 2 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel

Order code: 912401483625
Kode urutan lengkap: 871951488046700

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Peringkat keberlanjutan
Unclassified
Tag servis
Tidak
Tangga penawaran
Spesifikasi
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 912401483625 id_ID pdf 357.6 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Visual

Product-Photographs-912401483625_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB