Philips Downlight Permukaan Darurat Nirkabel, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Tanpa perawatan
EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH
Deskripsi Produk
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP40 | Pelindung-kabel, IK04 | 0,5 J tambahan standar, Keamanan kelas II, Konektor push-in 2 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel
Spesifikasi
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Peringkat keberlanjutan
- Unclassified
- Tag servis
- Tidak
- Tangga penawaran
- Spesifikasi
- Periode garansi
- 5 tahun