Philips Bulkhead Darurat Nirkabel, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Tanpa perawatan

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Deskripsi Produk

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet, IK08 | 5 J perlindungan vandalisme, Keamanan kelas II, Konektor push-in 2 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel

Order code: 912401483627
Kode urutan lengkap: 871951488048100

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Peringkat keberlanjutan
Unclassified
Tag servis
Tidak
Tangga penawaran
Spesifikasi
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 912401483627 id_ID pdf 377.2 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Visual

Product-Photographs-912401483627_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB