Philips Bulkhead Darurat Nirkabel, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Perawatan, Tanpa perawatan

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Deskripsi Produk

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polikarbonat, Putih, Putih sinyal (RAL9003), Plafon, Dinding, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Jernih, Penutup Polikarbonat terstabilkan UV, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet, IK08 | 5 J perlindungan vandalisme, Keamanan kelas II, Konektor push-in 3 pin, TP(a) diffuser flammability class, Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel

Order code: 912401483626
Kode urutan lengkap: 871951488047400

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Peringkat keberlanjutan
Unclassified
Tag servis
Tidak
Tangga penawaran
Spesifikasi
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 912401483626 id_ID pdf 377.4 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Visual

Product-Photographs-912401483626_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB