SlimBalance Symphony SP570P Curve merupakan solusi kurva fleksibel yang cocok untuk berbagai ruang seperti kantor, ruang rapat, gym, dan fasilitas pendidikan. Tersedia pilihan standar 1/4 lingkaran, 1/2 lingkaran, 3/4 lingkaran, dan lingkaran penuh. Selain penawaran standar ini, SlimBalance Symphony SP570P Curve memungkinkan pengaturan sudut secara fleksibel dari 22,5 derajat hingga 360 derajat. Berkat desain strukturnya yang khusus, produk ini menawarkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah.
Solusi fleksibel untuk menyediakan struktur yang diinginkan dan membantu memadukan luminer secara sempurna ke dalam lingkungan serta menciptakan desain pencahayaan yang inspiratif untuk ruang indoor.
Efikasi sistem maksimal 130 lm/W untuk penghematan energi yang lebih tinggi
Opsi sudut lengkung dan diameter yang sangat fleksibel untuk kebutuhan penyesuaian
Efikasi sistem yang tinggi untuk penghematan energi yang lebih baik