Indonesia - Bahasa

Philips SlimBalance G3

Fleksibel dan Elegan

Produk

SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
911401534442
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
911401534542

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

SlimBalance G3 SP570P merupakan penawaran kantor linier yang cocok untuk berbagai ruang seperti kantor dan kelas. Menawarkan lebar fleksibel 35/60/90/120mm dan panjang 600/1200/1500mm agar sesuai dengan berbagai aplikasi. Bentuk geometris membantu menciptakan ruang yang berbeda. Melalui struktur yang dirancang khusus, lampu ini menawarkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah. UGR19 tersedia untuk tipe tertentu melalui solusi yang disesuaikan untuk memberikan kenyamanan visual yang lebih baik di lingkungan kantor.

Manfaat

  • Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik

  • Lebar yang fleksibel menawarkan kelayakan untuk memenuhi beberapa ruang langit-langit

Fitur

  • Efisiensi sistem: maks 130lm/W

  • Lebar produk dengan opsi 35/60/90/120mm

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Area publik dalam ruangan
  • Ruang Rapat/Pelatihan
  • Perpustakaan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 id_ID pdf 1.8 MB
Petunjuk pemasangan
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

Visual

Family-Photographs-SlimBalance G3
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-SlimBalance G3
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
SlimBalance G3 zip 789.3 kB
Rangkaian kelompok produk IES
SlimBalance G3 zip 428.1 kB