Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – efisiensi tinggi, kenyamanan visual, dan desain yang bergaya

Produk

DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
911401500044
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
911401500144
DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2
911401500244
DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2
DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2
911401500344
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
911401500444
DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2
911401500544
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500644
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500744

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips LuxSpace Pro dibuat berdasarkan reputasi kelompok LuxSpace untuk kinerja luar biasa, penggunaan energi sangat rendah, kenyamanan visual tinggi, dan desain tampilan. Downlight LED generasi berikutnya yang andal ini hadir dalam desain elegan dengan arsitektur cekung yang dalam dan peningkatan kedalaman reflektor untuk menyorot detail terkecil. LuxSpace Pro juga merupakan contoh cemerlang dari keserbagunaan. Lampu downlight LED hemat energi ini tersedia dalam rangkaian konfigurasi lengkap mulai dari 450 hingga 8.000 lumen, 3 inci hingga 8 inci, dengan opsi untuk memilih varian tetap, dapat diredupkan, atau Interact Ready. Hal ini menjadikan LuxSpace Pro solusi 'padu padan' yang sempurna untuk aplikasi yang berpotensi luas dan diperluas yang memerlukan suasana pencahayaan berbeda, dengan satu tampilan dan nuansa luminer yang kohesif.

Manfaat

  • LED Hemat energi

  • Menghasilkan cahaya alami yang lembut, sehingga memastikan kenyamanan visual

Fitur

  • Efikasi terbaik di kelasnya hingga 170lm/W

  • Desain tanam dengan kedalaman reflektor yang ditingkatkan

Penggunaan

  • Retail
  • Kantor
  • Rumah Sakit dan Pusat Perawatan
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)
  • Bandara
  • Pusat Pameran

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro id_ID pdf 575.2 kB
Petunjuk pemasangan
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

Visual

Family-Photographs-LuxSpace Pro
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-LuxSpace Pro
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
LuxSpace Pro zip 87.3 kB