Indonesia - Bahasa

Philips Greenup Slim Downlight

Lampu sorot sangat tipis untuk aplikasi pencahayaan umum dengan ketinggian terpasang terbatas

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu sorot Greenup Slim adalah produk sangat tipis untuk aplikasi pencahayaan umum dengan ketinggian terpasang terbatas, yang sesuai untuk aplikasi rangkaian Pencahayaan di Kantor, Toko Ritel, dan Pencahayaan Area Umum. Tersedia dalam berbagai kemasan lumen, ukuran potongan, suhu warna, dan pilihan peredupan (pendekatan ETO).

Manfaat

  • Desain ringkas untuk integrasi yang lebih baik di dalam gedung

  • Cahaya yang nyaman dengan efisiensi tinggi

Fitur

  • Kemasan lumen: 600 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2100 lm

  • Ukuran potongan: 3”, 5”, 6”, 8”

Penggunaan

  • Gedung Kantor
  • Retail
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Greenup Slim Downlight id_ID pdf 210.9 kB

Visual

Family-Photographs-Greenup Slim Downlight
Beberapa aset - Visuals