Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 10 W, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Nirkabel, Sudut cahaya 90°, Simetris, Tekstur, IP20 (IP44 depan)

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 10 W, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Nirkabel, Sudut cahaya 90°, Simetris, Tekstur, IP20 (IP44 depan)

Order code: 911401895787
Kode urutan lengkap: 872110331710099

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
EB [Elektronik]
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401895787 id_ID pdf 251.3 kB

Visual

Product-Photographs-911401895787_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401895787_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN150X LED11S/830_840 WIA WH G2 ies 1.1 kB