Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 6.5 W, 715 lm, 3000 K, 4000 K, Sudut cahaya 90°, Simetris, Tekstur, IP20 (IP44 depan)
Deskripsi Produk
Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 6.5 W, 715 lm, 3000 K, 4000 K, Sudut cahaya 90°, Simetris, Tekstur, IP20 (IP44 depan)
Spesifikasi
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Alat
- EB [Elektronik]
- Driver tercakup
- Ya
- Tipe mesin sumber cahaya
- LED
- Periode garansi
- 5 tahun