Indonesia - Bahasa

Philips GreenSpace G6

GreenSpace G6: Downlight LED hemat energi dengan kenyamanan visual tinggi

Produk

Produk Bandingkan
116
1.100
3000
10,2
Not applicable

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips GreenSpace G6 dibuat berdasarkan reputasi rangkaian produk GreenSpace untuk kinerja yang luar biasa, penggunaan energi yang sangat rendah, dan kenyamanan visual yang tinggi. Lampu downlight LED andal generasi berikutnya ini hadir dalam desain yang sangat ringkas dengan desain tanam yang dalam dan kedalaman reflektor yang ditingkatkan untuk menyoroti detail terkecil. GreenSpace G6 juga merupakan contoh keserbagunaan yang cemerlang. Lampu downlight LED hemat energi ini tersedia dalam berbagai konfigurasi yang komprehensif dari 600 hingga 3.550 lumen, dengan opsi untuk memilih varian tetap, dapat diredupkan, atau Interact Ready. Hal ini menjadikan GreenSpace G6 sebagai solusi 'padu padan' yang sempurna untuk aplikasi yang berpotensi luas dan membutuhkan suasana pencahayaan yang berbeda, dengan satu tampilan dan nuansa luminer yang kohesif.

Manfaat

  • LED Hemat energi

  • Desain kompak

Fitur

  • Daya penerangan sistem tinggi - rata-rata 120 lm/W

  • Desain tanam dengan kedalaman reflektor yang ditingkatkan

Penggunaan

  • Kantor
  • ritel
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)
  • area terbuka dalam ruangan potensial lainnya

Unduhan