Philips GreenSpace G6, 10.2 W, 1200 lm, 6500 K, DALI, Reflektor persegi, Matte, IP20/54 | Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace G6, 10.2 W, 1200 lm, 6500 K, DALI, Reflektor persegi, Matte, IP20/54 | Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Order code: 911401570744

Spesifikasi

Jumlah unit alat
-
Alat
-
Driver tercakup
Tidak
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401570744 id_ID pdf 253.2 kB

Visual

Product-Photographs-911401570744_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401570744_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE ies 10.4 kB