Philips GreenSpace G6, 12 W, 1400 lm, 4000 K, DALI, Reflektor persegi, Matte, IP20/54 | Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace G6, 12 W, 1400 lm, 4000 K, DALI, Reflektor persegi, Matte, IP20/54 | Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Order code: 911401570544

Spesifikasi

Jumlah unit alat
-
Alat
-
Driver tercakup
Tidak
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401570544 id_ID pdf 253.1 kB

Visual

Product-Photographs-911401570544_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401570544_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE ies 10.4 kB