Philips GreenSpace G6, 5.8 W, 700 lm, 6500 K, Reflektor persegi, Matte, IP20/54 | Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace G6, 5.8 W, 700 lm, 6500 K, Reflektor persegi, Matte, IP20/54 | Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Order code: 911401525544

Spesifikasi

Jumlah unit alat
-
Alat
-
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401525544 id_ID pdf 194.8 kB

Visual

Product-Photographs-911401525544_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401525544_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE ies 10.4 kB