Indonesia - Bahasa

Philips Sorotan GreenUp

Lampu sorot dengan struktur tanam dalam, tinggi terpasang terbatas, tersedia berbagai opsi.

Baru

Produk

RS078B P9 930 PSU MB D75 G-BK WH
RS078B P9 930 PSU MB D75 G-BK WH
911401815389
RS078B P9 930 PSU MB D75 G-WH WH
RS078B P9 930 PSU MB D75 G-WH WH
911401815489
RS078B P9 940 PSU MB D75 G-BK WH
RS078B P9 940 PSU MB D75 G-BK WH
911401815589
RS078B P9 940 PSU MB D75 G-WH WH
RS078B P9 940 PSU MB D75 G-WH WH
911401815689
RS078B P9 930 PSU WB D75 G-BK WH
RS078B P9 930 PSU WB D75 G-BK WH
911401815789
RS078B P9 930 PSU WB D75 G-WH WH
RS078B P9 930 PSU WB D75 G-WH WH
911401815889
RS078B P9 940 PSU WB D75 G-BK WH
RS078B P9 940 PSU WB D75 G-BK WH
911401815989
RS078B P9 940 PSU WB D75 G-WH WH
RS078B P9 940 PSU WB D75 G-WH WH
911401816089

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenUp Spotlight menggabungkan performa yang cukup baik dengan desain yang ringkas, menampilkan tinggi luminer yang rendah hanya 62mm - 85mm. Struktur terbenam yang dimilikinya memastikan kenyamanan visual yang lebih baik, sementara kemampuan memiringkan 0-25° memungkinkan pencahayaan dengan arah yang fleksibel. Dibangun dengan rumah die-cast yang kokoh dan cincin depan untuk daya tahan lama, seri ini menawarkan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan proyek pencahayaan dalam ruangan Anda.

Manfaat

  • Desain kompak

  • Sentuhan yang kuat dan terasa

Fitur

  • Tinggi luminer 62mm - 85mm

  • Dapat dimiringkan hingga 0-25 derajat

Penggunaan

  • Retail
  • Kantor
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Unduhan

Visual

Family-Photographs-Sorotan GreenUp
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Sorotan GreenUp
Beberapa aset - Software Plugins